Ελλάδα - Ελληνική

Philips Πάνελ Ledinaire gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 6500 K, UGR19

RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό RAL 9003, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 6500 K, (0.31, 0.33) SDCM ≤5, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Ρομβοειδές, Ακρυλικό, IP20/40 | Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2×0,75 mm², Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια

Κωδικός παραγγελίας: 51653399
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016951653399

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401875385 el_GR pdf 1.1 MB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401875385_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401875385_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW ies 78.7 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW ldt 1.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 865 PSU W60L60 OC CFW 911401875385 pdf 626.6 kB