Philips Πάνελ Ledinaire gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Ρομβοειδές, Ακρυλικό, IP20/40 | Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 3 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας

Κωδικός παραγγελίας: 51652699
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016951652699

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401875285 el_GR pdf 1.1 MB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401875285_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401875285_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC ldt 1.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 OC SC 911401875285 pdf 729.2 kB