Ελλάδα - Ελληνική

Philips Πάνελ Ledinaire gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό RAL 9003, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Γωνία δέσμης 120°, Οπάλ, Ακρυλικό, IP20/40 | Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2×0,75 mm², Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια

Κωδικός παραγγελίας: 51619999
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016951619999

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Όχι
Κλίμακα αξίας
Αξία
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401873885 el_GR pdf 1.1 MB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation Instruction Ledinaire Panel G5 IIG codes pdf 2.8 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401873885_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401873885_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2 ies 78.8 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2 ldt 1.5 kB

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 NOC CFW 2 911401873885 pdf 626.5 kB