Philips Πάνελ Ledinaire gen5, 28 W, 600x600mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, Καλωδίου, EL-ready
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ELR
Περιγραφή προϊόντος
600x600mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εσωτερική τοποθέτηση, Μονάδα τροφοδοσίας, 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380)SDCM<5, Συμμετρικό, Γαλακτερό, Πολυστυρόλιο, IP20/40 | Με προστασία για δάχτυλα, Επιφάνεια εκπομπής, IK03 | 0,35 J Ενισχυμένο, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2×0,75 mm², Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Όχι
- Κλίμακα αξίας
- Αξία
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη
- Sustainability rating
- Unclassified