Ελλάδα - Ελληνική

Philips Χωνευτό φωτιστικό FlexBlend, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3600 lm, 26 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Ευρείας δέσμης, Δομημένο οπτικό σύστημα, Πολυανθρακικό, IP20/54 | Με προστασία για δάχτυλα, συσσώρευση σκόνης και σταγονίδια νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Κουμπωτό βύσμα και διάταξη pull relief

Κωδικός παραγγελίας: 10235400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871951410235400

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Όχι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS txt 8.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910925866972 el_GR pdf 335.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910925866972_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910925866972_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS IES
Αρχείο Revit
RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS 910925866972 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 36S/940 PSE W60L60 VPC PCS LDT