Philips Πίνακας CoreLine gen6, 38 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 5000 lm, 38 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Μικροπρισματικός φακός, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας

Κωδικός παραγγελίας: 74984999
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016974984999

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC txt 7.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401800387 el_GR pdf 287.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401800387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401800387_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC IES
Αρχείο Revit
RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC 911401800387 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB