Philips Πίνακας CoreLine gen6, UltraEfficient, 22.5 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3600 lm, 22.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Γωνία δέσμης 120°, Οπάλ, Πολυστυρόλιο, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 2 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας, Έτοιμος φωτισμός έκτακτης ανάγκης (μέσω συμβατού αξεσουάρ κιτ μπαταρίας)

Κωδικός παραγγελίας: 74981899
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016974981899

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC txt 7.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 911401800087 el_GR pdf 2.0 MB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V RC132V UKI pdf 23.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-911401800087_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-911401800087_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC IES
Αρχείο Revit
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC 911401800087 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB