Philips Πίνακας CoreLine gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, ELB3h
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC ELB3
Περιγραφή προϊόντος
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Οροφή, Μονάδα τροφοδοσίας με διασύνδεση DALI, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 7 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση
Προδιαγραφές
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη