Philips Πίνακας CoreLine gen6, 27 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19, ELB3h

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3

Περιγραφή προϊόντος

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Χάλυβας, Λευκό, Signal white (RAL9003), Επικάλυψη σκόνης, απλού στρώματος, Οροφή, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Γωνία δέσμης 90°, Λευκός ανακλαστήρας, Πολυανθρακικό, IP20/44 | Με προστασία για τα δάχτυλα, κατά της επαφής με καλώδια και της διείσδυσης σταγονιδίων νερού, IK03 | 0,3 J, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Κουμπωτό βύσμα 4 πόλων, SC | Καλώδιο ασφαλείας, Φωτισμός ασφαλείας διάρκειας 3 ωρών, βασική έκδοση

Κωδικός παραγγελίας: 58873800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016958873800

Προδιαγραφές

Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Κείμενο προσφοράς
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 txt 8.3 kB
Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102816 el_GR pdf 401.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102816_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102816_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 IES
Αρχείο Revit
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 910505102816 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 LDT

Άλλο

Περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος
EPD CoreLine Panel G6 Dimension W60L60 pdf 792.3 kB