Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 32 W, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Ασύρματο, Interact Ready, Ευρείας δέσμης, Λευκό
ST770T 39S/PW930 WIA WB WH
Περιγραφή προϊόντος
Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal black (RAL9004), Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 4000 lm, 32 W, 123 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Ευρείας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη