Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 28 W, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Ασύρματο, Interact Ready, Ευρείας δέσμης, Λευκό

ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal black (RAL9004), Ασύρματος μετασχηματιστής συμβατός με το σύστημα Intaract, 2700 lm, 28 W, 95 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 01335300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 872016901335300

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102315 el_GR pdf 414.2 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102315_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102315_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH LDT