Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 46 W, 6000 lm, 2700 K, Ευρείας δέσμης, Ασημί
ST780T 60S/827 PSU WB FG SI
Περιγραφή προϊόντος
Performance, track projector, Αλουμίνιο, Ασημί, Λευκό του αλουμινίου (RAL9006), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 6000 lm, 46 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη