Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 38 W, 5000 lm, 5000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Ασημί

ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI

Περιγραφή προϊόντος

Performance, track projector, Αλουμίνιο, Ασημί, Λευκό του αλουμινίου (RAL9006), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 5000 lm, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97758000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997758000

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101444 el_GR pdf 281.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101444_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101444_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI IES
Dialux
ULD File - ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/PW930 PSU MB FG SI LDT