Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης, Μαύρο

ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK

Περιγραφή προϊόντος

Performance, track projector, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101439
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997753500

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101439 el_GR pdf 400.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101439_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101439_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK IES
Αρχείο Revit
ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK 910505101439 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/830 DIA-VLC HOVL-H BK LDT