Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 29 W, 3800 lm, 3800 lm, 2700 K, Στενή δέσμη, Λευκό

ST780T 39S/827 PSU NB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Performance, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3800 lm, 3800 lm, 29 W, 131 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Στενή δέσμη, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97748100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997748100

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101434 el_GR pdf 276.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101434_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101434_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST780T 39S/827 PSU NB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST780T 39S/827 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/827 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/827 PSU NB FG WH LDT