Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 45 W, 6000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, Μαύρο

ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK

Περιγραφή προϊόντος

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 6000 lm, 45 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, μεσαίας δέσμης 20 έως 40 μοιρών, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101432
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997746700

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101432 el_GR pdf 402.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101432_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101432_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK IES
Αρχείο Revit
ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK 910505101432 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK ULD
Relux
ROLF File - ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 60S/830 DIA-VLC HMB BK LDT