Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 29 W, 4100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Λευκό

ST770X 39S/830 DIA MB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 4100 lm, 29 W, 141 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97736800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997736800

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101422 el_GR pdf 417.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101422_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101422_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770X 39S/830 DIA MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770X 39S/830 DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 39S/830 DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 39S/830 DIA MB FG WH LDT