Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 29 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Λευκό

ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 2800 lm, 29 W, 96 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101421
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997735100

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101421 el_GR pdf 416.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101421_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101421_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH IES
Αρχείο Revit
ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH 910505101421 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH LDT