Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Μαύρο

ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 2700 lm, 19.8 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97734400
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997734400

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101420 el_GR pdf 427.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101420_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101420_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK LDT