Περιγραφή προϊόντος
Compact, Maxos fusion variant, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 2800 lm, 2800 lm, 24 W, 117 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C