Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 32 W, 3000 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Λευκό
ST770X 27S/FR DIA MB FG WH
Περιγραφή προϊόντος
Compact, Maxos fusion variant, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 3000 lm, 32 W, 95 lm/W, Frost, 5000 K, (0.343,0.331)<3, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη