Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 34 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Λευκό
ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH
Περιγραφή προϊόντος
Compact, Maxos fusion variant, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 2700 lm, 34 W, 81 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη