Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Οβάλ οριζόντια δέσμη, Λευκό

ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 2700 lm, 19.8 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Οβάλ οριζόντια δέσμη, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101415
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997729000

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101415 el_GR pdf 417.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101415_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101415_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH IES
Αρχείο Revit
ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH 910505101415 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH LDT