Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Πολύ ευρείας δέσμης, Λευκό
ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH
Περιγραφή προϊόντος
Compact, Maxos fusion variant, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Πολύ ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη