Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 16.4 W, 2000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Στενή δέσμη, Λευκό

ST770X 20S/830 DIA NB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 2000 lm, 16.4 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Στενή δέσμη, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας Ι, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97725200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997725200

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101411 el_GR pdf 415.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101411_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101411_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH IES
Αρχείο Revit
ST770X 20S/830 DIA NB FG WH 910505101411 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH LDT