Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - κάθετης δέσμης, Λευκό

ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - κάθετης δέσμης, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101405
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997719100

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101405 el_GR pdf 427.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101405_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101405_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Σχέδια CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D07.max max 1.0 MB
Σχέδια CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D09.r3d r3d 115.2 kB
Σχέδια CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D06.m4d m4d 57.5 kB
Σχέδια CAD
StyliD Evo CompactPlus 3C track ST770T 3D09.r3d r3d 113.0 kB
Σχέδια CAD
StyliD Evo CompactPlus 3C track ST770T 3D07.max max 1.0 MB
Σχέδια CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D03.dwg dwg 361.5 kB
Σχέδια CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D04.dxf dxf 390.5 kB
Σχέδια CAD
StyliD Evo CompactPlus Dali ST770T 3D08.sat sat 48.7 kB

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH IES
Αρχείο Revit
ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH 910505101405 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH LDT