Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Μαύρο
ST770T 39S/930 PSU MB FG BK
Περιγραφή προϊόντος
Compact, track projector, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3900 lm, 31 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη