Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29.5 W, 3900 lm, 4000 K, Μεσαίας δέσμης, Λευκό

ST770T 39S/840 PSU MB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3900 lm, 29.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97714600
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997714600

Αρχεία προς λήψη