Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29.5 W, 4100 lm, 4100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Οβάλ οριζόντια δέσμη, Λευκό

ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 4100 lm, 4100 lm, 29.5 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Οβάλ οριζόντια δέσμη, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97712200
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997712200

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101397 el_GR pdf 432.3 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101397_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101397_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH LDT