Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης, Ασημί

ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Ασημί, Λευκό του αλουμινίου (RAL9006), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 4200 lm, 4200 lm, 29.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, οβάλ - οριζόντιας δέσμης, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97711500
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997711500

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Signify Circle

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101396 el_GR pdf 419.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101396_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101396_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI IES
Αρχείο Revit
ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI 910505101396 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/830 DIA-VLC HOVL-H SI LDT