Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 3900 lm, 2700 K, Ευρείας δέσμης, Λευκό

ST770T 39S/827 PSU WB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 3900 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97710800
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997710800

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101395 el_GR pdf 299.6 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101395_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101395_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770T 39S/827 PSU WB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 39S/827 PSU WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/827 PSU WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/827 PSU WB FG WH LDT