Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31.5 W, 3900 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Οβάλ κάθετη δέσμη, Λευκό

ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 3900 lm, 31.5 W, 129 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Οβάλ κάθετη δέσμη, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101394
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997709200

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101394 el_GR pdf 415.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101394_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101394_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH IES
Αρχείο Revit
ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH 910505101394 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/827 DIA-VLC OVL-V WH LDT