Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 24.5 W, 2800 lm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Ασημί
ST770T 27S/PC930 PSU MB FG SI
Περιγραφή προϊόντος
Compact, track projector, Αλουμίνιο, Ασημί, Λευκό του αλουμινίου (RAL9006), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2800 lm, 2800 lm, 24.5 W, 114 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη