Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 25 W, 2600 lm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Μαύρο

ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2600 lm, 2600 lm, 25 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97703000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997703000

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101388 el_GR pdf 304.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101388_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101388_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/FMT PSU MB FG BK LDT