Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Οβάλ οριζόντια δέσμη, Λευκό

ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Οβάλ οριζόντια δέσμη, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97698900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997698900

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Signify Circle

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101383 el_GR pdf 762.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101383_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101383_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH IES
Αρχείο Revit
ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH 910505101383 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 DIA-VLC OVL-H WH LDT