Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2700 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Οβάλ κάθετη δέσμη, Λευκό
ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH
Περιγραφή προϊόντος
Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 2700 lm, 20.5 W, 125 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Οβάλ κάθετη δέσμη, Οπάλ, Πολυμεθυλομεθακρυλικό, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη