Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 16.6 W, 2000 lm, 3000 K, Στενή δέσμη, Λευκό

ST770T 20S/830 PSU NB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Στενή δέσμη, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97694100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997694100

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη
Sustainability rating
Unclassified

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101379 el_GR pdf 297.9 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101379_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101379_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 20S/830 PSU NB FG WH LDT