Περιγραφή προϊόντος
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4000 lm, 4000 lm, 31 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Πολύ ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C