Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29.5 W, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών, Μαύρο
ST770S 39S/PW930 DIA-VLC HVWB BK
Περιγραφή προϊόντος
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 4000 lm, 29.5 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Προδιαγραφές
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη