Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 35.5 W, 3900 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών, Μαύρο

ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 3900 lm, 35.5 W, 116 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Μεταλλικός ανακλαστήρας υψηλής ανακλαστικότητας, πολύ ευρείας δέσμης >80 μοιρών, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 910505101369
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997683500

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101369 el_GR pdf 418.0 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101369_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101369_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK IES
Αρχείο Revit
ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK 910505101369 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK LDT