Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 29.5 W, 4200 lm, 4200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Πολύ ευρείας δέσμης, Ασημί

ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Ασημί, Λευκό του αλουμινίου (RAL9006), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., 4200 lm, 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Πολύ ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97681100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997681100

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101367 el_GR pdf 419.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101367_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101367_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI IES
Dialux
ULD File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 39S/840 DIA-VLC VWB FG SI LDT