Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2800 lm, 2800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Πολύ ευρείας δέσμης, Λευκό

ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και με τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 2800 lm, 2800 lm, 20.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Πολύ ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 97678100
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997678100

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101364 el_GR pdf 416.8 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101364_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101364_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH LDT