Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 25 W, 2600 lm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Λευκό

ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Semi-recessed, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2600 lm, 2600 lm, 25 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 97662000
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997662000

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Unclassified
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101216 el_GR pdf 306.1 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101216_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101216_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH LDT