Ελλάδα - Ελληνική

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Μεσαίας δέσμης, Λευκό

ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH

Περιγραφή προϊόντος

Compact, Semi-recessed, Αλουμίνιο, Λευκό, Signal white (RAL9003), Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Μεσαίας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων

Κωδικός παραγγελίας: 910505101212
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869997658300

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Προδιαγραφές
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505101212 el_GR pdf 307.7 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Εικόνες

Product-Photographs-910505101212_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505101212_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH IES
Αρχείο Revit
ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH 910505101212 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH LDT