Περιγραφή προϊόντος
Compact, Semi-recessed, Αλουμίνιο, Μαύρο, Signal black (RAL9004), Εξωτερική μονάδα DALI ρύθμισης έντασης, συμβατή με το σύστημα Intaract και τη δυνατότητα Visual Light Communication (VLC) ενεργοποιημένη., Επικοινωνία ορατού φωτός, 2600 lm, 2600 lm, 20.5 W, 125 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Ευρείας δέσμης, Διαφανές, Γυαλί που έχει υποστεί επαναφορά, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, 2 κουμπωτά βύσματα 2 πόλων