Ελλάδα - Ελληνική

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 40 W, 5400 lm, 3000 K, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, Λευκό

ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH

Περιγραφή προϊόντος

CoreLine trunking variant (double spot head), Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 5400 lm, 40 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 98282900
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869998282900

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
2 μονάδες
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102063 el_GR pdf 629.4 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102063_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102063_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH ROLF 2.6 kB
LDT
LDT File - ST210Y 27S/PW930 PSU MB WH LDT 1.5 kB