Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Μεσαίας δέσμης, Λευκό
ST210Y 19S/FMT DIA MB WH
Περιγραφή προϊόντος
CoreLine trunking variant (double spot head), Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα DALI ρύθμισης έντασης συμβατή με το σύστημα Intaract, 4000 lm, 39.5 W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Μεσαίας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 2 μονάδες
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη