Philips StoreFit, Track projector, 29.5 W, 4200 lm, 4000 K, Μεσαίας δέσμης, Λευκό
ST210T 39S/840 PSU MB WH
Περιγραφή προϊόντος
Track projector, Αλουμίνιο, Λευκό, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 4200 lm, 29.5 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Μεσαίας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C
Προδιαγραφές
- Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
- Ναι
- Αριθμός οργάνων
- 1 μονάδα
- Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
- Ναι
- Sustainability rating
- Unclassified
- Ετικέτα σέρβις
- Ναι
- Lighting Technology
- LED
- Κλίμακα αξίας
- Υψηλής απόδοσης
- Περίοδος εγγύησης
- 5 έτη