Philips StoreFit, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Ευρείας δέσμης, Μαύρο

ST210T 27S/840 PSU WB BK

Περιγραφή προϊόντος

Track projector, Αλουμίνιο, Μαύρο, Μονάδα τροφοδοσίας (On/Off), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Ευρείας δέσμης, IP20 | Με προστασία για δάχτυλα, IK02 | 0,2 J Τυπικό, Κατηγορία ασφαλείας ΙΙ, Ράγα 3C

Κωδικός παραγγελίας: 98271300
Πλήρης κωδικός παραγγελίας: 871869998271300

Προδιαγραφές

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός
Ναι
Αριθμός οργάνων
1 μονάδα
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης
Ναι
Sustainability rating
Signify Circle
Ετικέτα σέρβις
Ναι
Lighting Technology
LED
Κλίμακα αξίας
Υψηλής απόδοσης
Περίοδος εγγύησης
5 έτη

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο προϊόντων
Localized commercial leaflet 910505102052 el_GR pdf 627.5 kB

Φυλλάδια

Οδηγίες εγκατάστασης
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Εικόνες

Product-Photographs-910505102052_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Product-Diagrams-910505102052_EU
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals

Πρόσθετα λογισμικού

IES
IES File - ST210T 27S/840 PSU WB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/840 PSU WB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/840 PSU WB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/840 PSU WB BK LDT 1.5 kB