Philips 3-circuit Square RCS750

Τετράγωνο σύστημα ράγας 3 κυκλωμάτων RCS750 – ευέλικτο και πολυλειτουργικό

Προϊόντα

Πληροφορίες σειράς προϊόντων

Περιγραφή

Το σύστημα ράγας τετραγωνικής διατομής 3 κυκλωμάτων RCS750 αποτελείται από μια συμπαγή ράγα αλουμινίου διαθέσιμη σε μήκη του 1, 2, 3 και 4 m με τέσσερις ηλεκτρικούς αγωγούς. Δυνατότητα εύκολης δημιουργίας κάθε δεδομένης διαμόρφωσης: οριζόντια ή κατακόρυφη, τοποθέτηση επάνω ή εντός της οροφής, στον τοίχο ή σε αυτόνομα πάνελ. Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως ελεύθερη κατασκευή. Όλα τα φωτιστικά διαθέτουν ξεχωριστό τροφοδοτικό και μπορούν να ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν επιλεκτικά. Μπορούν να μετακινηθούν εύκολα για αλλαγή του φωτισμού και του στυλ παρουσίασης. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού συστήματος ράγας για φωτισμό ανάδειξης, όπως και για την ανάρτηση διαφημιστικού και διακοσμητικού υλικού. Διατίθεται επίσης γκάμα προσαρμογέων, συνδέσεων τροφοδοσίας και εξαρτημάτων τοποθέτησης

Πλεονεκτήματα

  • Εύκαμπτο σύστημα καναλιού 3 κυκλωμάτων για τον επαγγελματία χρήστη, που επιτρέπει τη δημιουργία οποιασδήποτε απαιτούμενης διαμόρφωσης σχετικά εύκολα.

  • Όλα τα φωτιστικά διαθέτουν χωριστό διακόπτη λειτουργίας, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, π.χ. για τη δημιουργία μεταβαλλόμενης ατμόσφαιρας σε βιτρίνες καταστημάτων ή εσωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά

  • Δυνατότητα χρήσης με όλα τα φωτιστικά LED σποτ ράγας 3 κυκλωμάτων της Philips

  • Διαθέσιμο σε μήκη 1, 2, 3 και 4 m

Εφαρμογές

  • Καταστήματα
  • Εσωτερικός αρχιτεκτονικός φωτισμός

Αρχεία προς λήψη

Φυλλάδια

Φυλλάδιο σειράς
Localized commercial leaflet 3-circuit Square RCS750 el_GR pdf 343.0 kB

Εικόνες

Family-Photographs-3-circuit Square RCS750
Πολλαπλά στοιχεία - Visuals
Αρχείο Revit
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB